28-pin (DW) package image

UC3625DW アクティブ

0℃ ~ +70℃ アプリケーション向け、3 相センサ搭載、矩形波制御 BLDC ゲート ドライバ

次の製品と同じ: UC3625DW.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

DRV8306HRSMR アクティブ 最大 40V のセンサ搭載、矩形波制御、3 相 BLDC スマート ゲート ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC3625DWTR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC3625 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

UC3625 の特徴

  • Drives Power MOSFETs or Power Darlingtons Directly
  • 50-V Open Collector High-Side Drivers
  • Latched Soft Start
  • High-Speed Current-Sense Amplifier with Ideal Diode
  • Pulse-by-Pulse and Average Current Sensing
  • Over-Voltage and Under-Voltage Protection
  • Direction Latch for Safe Direction Reversal
  • Tachometer
  • Trimmed Reference Sources 30 mA
  • Programmable Cross-Conduction Protection
  • Two-Quadrant and Four-Quadrant Operation

UC3625 に関する概要

The UC3625 family of motorcontroller devices integrate most of the functions required for high-performance brushless dc-motor control into one package. When coupled with external power MOSFETs or Darlingtons, these devices perform fixed-frequency PWM motor control in either voltage or current mode while implementing closed-loop speed control and braking with smart noise rejection, safe direction reversal, and cross–conduction protection.

Although specified for operation from power supplies between 10 V and 18 V, the UC1625 controls higher voltage power devices with external level-shifting components. The UC1625 contains fast, high-current push-pull drivers for low-side power devices and 50-V open-collector outputs for high-side power devices or level-shifting circuitry.

The UC1625 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to +125°C, while the UC2625 is characterized from –40°C to +105°C and the UC3625 is characterized from 0°C to +70°C. (Note: ESD Protection to 2 kV)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC3625DWTR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら