UC3625
- Drives Power MOSFETs or Power Darlingtons Directly
- 50-V Open Collector High-Side Drivers
- Latched Soft Start
- High-Speed Current-Sense Amplifier with Ideal Diode
- Pulse-by-Pulse and Average Current Sensing
- Over-Voltage and Under-Voltage Protection
- Direction Latch for Safe Direction Reversal
- Tachometer
- Trimmed Reference Sources 30 mA
- Programmable Cross-Conduction Protection
- Two-Quadrant and Four-Quadrant Operation
The UC3625 family of motorcontroller devices integrate most of the functions required for high-performance brushless dc-motor control into one package. When coupled with external power MOSFETs or Darlingtons, these devices perform fixed-frequency PWM motor control in either voltage or current mode while implementing closed-loop speed control and braking with smart noise rejection, safe direction reversal, and cross–conduction protection.
Although specified for operation from power supplies between 10 V and 18 V, the UC1625 controls higher voltage power devices with external level-shifting components. The UC1625 contains fast, high-current push-pull drivers for low-side power devices and 50-V open-collector outputs for high-side power devices or level-shifting circuitry.
The UC1625 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to +125°C, while the UC2625 is characterized from –40°C to +105°C and the UC3625 is characterized from 0°C to +70°C. (Note: ESD Protection to 2 kV)
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCX625 Brushless DC Motor Controller データシート (Rev. C) | 2013年 5月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-50 Simple Techniques for Isolating and Correcting Common Application Problems | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-115 New Integrated Circuit Produces Robust, Noise Immune System for Brushless | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-120 A Simplified Approach to DC Motor Modeling for Dynamic Stability Analysis | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点