UCC21231
- 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
- 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
- 基本絶縁定格電圧:1.6KVRMS
- 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- スイッチング パラメータ:
- 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
- 最大パルス幅歪み:5ns
- 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
- 最大 25V VDD 出力駆動電源、5V VDD UVLO 保護付き
- あらゆる電源に対応する UVLO 保護
- 高速なイネーブルによる電源シーケンス
-
1.2mm を超える間隔の 4 × 4mm SON パッケージ:
- 各チャネルの下にサーマル パッド
- 14.1℃/W RƟJB
- 接合部温度範囲:–40~+150℃
UCC21231 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21231は、2 つのローサイド ドライバ、2つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、1.6kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするイネーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの最大 -2V、最長 200ns のスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
UCC21231 デバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~5.5V と広いため、このドライバはデジタル コントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21231 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC21231 4A ソース、6A シンク、高速、デュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ、薄型 SON パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC21231AEVM-108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21231AEVM-108 — UCC21231A の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP23547 — GaN-based 8kW three-phase totem-pole power factor correction and three-phase LLC reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DLG) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。