UCC21231AEVM-108

UCC21231A の評価基板

UCC21231AEVM-108

購入

概要

UCC21231AEVM-108 は、ゲート ドライバである UCC21231A を評価するための設計を採用しています。UCC21231A は、1.6kVrms に耐える絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバで、ソース (供給) 4A、シンク (吸い込み) 6A のピーク電流に対応し、Si MOSFET、IGBT、および SiC や GaN の各トランジスタのような WBG (ワイド バンドギャップ) デバイスの駆動に適しています。このユーザー ガイドでは、UCC21231A の評価基板の包括的な回路図、プリント基板のレイアウト、部品表、テスト構成、機能説明を掲載しています。

特長
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、ハーフブリッジいずれかの構成で使用できるドライバ
  • 125V/ns を上回る同相過渡耐性 (CMTI)
  • オーバーラップ、インターロック、プログラマブルなど、複数のデッドタイム モードを選択可能
  • 1.6kVrms の強化絶縁
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21231 4A ソース / 6A シンク搭載、高速デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21231AEVM-108 — UCC21231A の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC21231AEVM-108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 23日
証明書 UCC21231AEVM-108 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ