ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC23514

アクティブ

クランプ機能と分割出力オプション採用、5kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 4.5 Features Active miller clamp, Emitter-referenced UVLO, Opto-compatible input, Split output Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 14 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 4.5 Features Active miller clamp, Emitter-referenced UVLO, Opto-compatible input, Split output Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 14 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 光互換入力付き 5.0kV RMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
  • 出力ドライバ電源電圧:12V~33V
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段は 13V の逆極性電圧に対応可能
  • 沿面距離 8.5mm の DWV パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN V VDE V0884-11 に準拠した 7000V PK の強化絶縁耐圧:2017-01
    • UL 1577 に準拠した 5.0kV RMS の絶縁耐圧 (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証
  • 光互換入力付き 5.0kV RMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
  • 出力ドライバ電源電圧:12V~33V
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段は 13V の逆極性電圧に対応可能
  • 沿面距離 8.5mm の DWV パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN V VDE V0884-11 に準拠した 7000V PK の強化絶縁耐圧:2017-01
    • UL 1577 に準拠した 5.0kV RMS の絶縁耐圧 (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証

UCC23514 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 向けの 4.5A ソースおよび 5.3A シンク駆動ピーク出力電流と 5.0kV RMS 強化絶縁定格を持つ光互換、シングルチャネル、絶縁ゲート・ドライバです。33V の高い電源電圧レンジにより、バイポーラ電源を使用して、IGBT と SiC パワー FET を効率的に駆動できます。UCC23514 は、ローサイドおよびハイサイド・パワー FET のどちらも駆動できます。主な機能と特性は、ゲート・ドライバ・ベースの標準的なオプトカプラを大きく上回る性能と信頼性をもたらすと同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。

プロセス制御が厳密なため、部品間のスキューは小さくなります。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であるため、従来の LED に比べ、長期的な信頼性とすぐれた耐久特性を実現しています。このデバイスは、沿面距離と間隔は 8.5mm 以上、比較トラッキング指数 (CTI) 600V 以上の材料グループ I のモールド化合物、8 ピン、表面実装 7.5mm x 5.85mm (標準) SOIC パッケージで提供されます。UCC23514 は高性能、信頼性が高く、モーター・ドライバ、太陽光インバータ、産業用電源、電化製品などあらゆる種類に理想的です。動作温度が高いため、従来のオプトカプラではこれまでサポートされていなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23514V のオプションとして、信号端子のゲート・ドライブ出力があります。分割ゲート・ドライブ出力を必要とするアプリケーションに対して、UCC23514S バージョンは OUTH と OUTL の 2 つの独立した出力ピンを提供します。UCC23514E バージョンは、独立した COM ピンを参照する UVLO を必要としているアプリケーションに最適で、バイポーラ・ゲート・ドライブ電源のアプリケーションで容易に活用できます。UCC23514M オプションは、トランジスタのゲートを内蔵のクランプに接続することで、ミラー電流によって誤って電源がオンになることを防ぎます。

UCC23514 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 向けの 4.5A ソースおよび 5.3A シンク駆動ピーク出力電流と 5.0kV RMS 強化絶縁定格を持つ光互換、シングルチャネル、絶縁ゲート・ドライバです。33V の高い電源電圧レンジにより、バイポーラ電源を使用して、IGBT と SiC パワー FET を効率的に駆動できます。UCC23514 は、ローサイドおよびハイサイド・パワー FET のどちらも駆動できます。主な機能と特性は、ゲート・ドライバ・ベースの標準的なオプトカプラを大きく上回る性能と信頼性をもたらすと同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。

プロセス制御が厳密なため、部品間のスキューは小さくなります。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であるため、従来の LED に比べ、長期的な信頼性とすぐれた耐久特性を実現しています。このデバイスは、沿面距離と間隔は 8.5mm 以上、比較トラッキング指数 (CTI) 600V 以上の材料グループ I のモールド化合物、8 ピン、表面実装 7.5mm x 5.85mm (標準) SOIC パッケージで提供されます。UCC23514 は高性能、信頼性が高く、モーター・ドライバ、太陽光インバータ、産業用電源、電化製品などあらゆる種類に理想的です。動作温度が高いため、従来のオプトカプラではこれまでサポートされていなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23514V のオプションとして、信号端子のゲート・ドライブ出力があります。分割ゲート・ドライブ出力を必要とするアプリケーションに対して、UCC23514S バージョンは OUTH と OUTL の 2 つの独立した出力ピンを提供します。UCC23514E バージョンは、独立した COM ピンを参照する UVLO を必要としているアプリケーションに最適で、バイポーラ・ゲート・ドライブ電源のアプリケーションで容易に活用できます。UCC23514M オプションは、トランジスタのゲートを内蔵のクランプに接続することで、ミラー電流によって誤って電源がオンになることを防ぎます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23514 4A ソース、5A シンク、5.0kVRMS、光互換のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 23日
証明書 UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 5日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
技術記事 The impact of an isolated gate driver’s input stage for motor-drive applications PDF | HTML 2020年 9月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC23514EVM-040 2020年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input EVM

UCC23514EVM は、4.5A のソース (供給) と 5.3A のシンク (吸い込み) ピーク電流能力を持つ絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバである UCC23514 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 33V のドライブ電圧でパワー MOSFET と IGBT を駆動するリファレンス・デザインとして動作し、UCC23514 の各種バリエーションに対応するために、ジャンパを使用して構成することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC23514E SIMPLIS model

SLUM753.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC23514M SIMPLIS model

SLUM752.ZIP (22 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC23514S SIMPLIS Model

SLUM754.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC23514V SIMPLIS model

SLUM755.ZIP (20 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ