UCC23514EVM
UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input EVM
UCC23514EVM
概要
UCC23514EVM は、4.5A のソース (供給) と 5.3A のシンク (吸い込み) ピーク電流能力を持つ絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバである UCC23514 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 33V のドライブ電圧でパワー MOSFET と IGBT を駆動するリファレンス・デザインとして動作し、UCC23514 の各種バリエーションに対応するために、ジャンパを使用して構成することができます。
特長
- 最大 35V の電源電圧範囲
- 4.5A のソースと 5.3A のシンク電流能力
- UL1577 に準拠し、1 分間にわたる 5.7kVrms の絶縁
- UCC23514 のすべてのバリエーションに対応するためのジャンパ構成
- 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト
絶縁型ゲート・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC23514EVM — UCC23514 光互換入力付き、5.7KVrms、4.5A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3