8-pin (D) package image

UCC28089D アクティブ

デッドタイム制御機能搭載、1 次側プッシュプル発振器

次の製品と同じ: UCC28089D.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28089DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

UCC28089 の特徴

  • 設定可能なデッドタイム付きプッシュプル型の高 精度な発振回路を内蔵
  • 大電流駆動可能なトーテムポール型のデュアル出 力段により電流シンク能力1A/電流ソース能力 0.5Aのプッシュプル構成可能
  • プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジの 制御に使用可能
  • 外部同期機能端子内蔵
  • 低起動時電流:130µA、動作時電流:1.4mA
  • 過電流シャットダウン機能内蔵
  • デジタル・コントロールによる過電流/リトライ機能
  • 低電圧検出機能(ヒステリシス付き)
  • APPLICATIONS
    • 高効率カスケード型コンバータ
    • インバータ
    • 電子バラスト
    • 無停電電源装置(UPS)
    • 交流/直流リンク

Spartanは、Xilinxの商標です。

UCC28089 に関する概要

UCC28089は、DC/DC或いは商用オフラインのスイッチング 電源用に開発された、固定周波数動作でBiCMOSプロセスを使 用した汎用コントローラです。UCC28089は2つの出力が交互に 切り替わるプッシュプル構成のデュアル出力段をもっています。 両出力ともT型フリップフロップ回路を使用して発振器周波数の 半分の周波数で切り替わるため、デューティ・サイクルは常に 50%以下に制限されています。

UCC28089は、二次側コントロールをもつカスケード型コンバ ータ用の一次側コントローラとして使用することにも最適化さ れています。このデバイスにはデッドタイムの設定機能が内蔵 されています。また、外部同期出力からもデッドタイム情報等 は信号として検出することができます。再起動及びソフトスタ ートの期間は安定でかつ高性能の動作が実現できるよう発振器 のクロック周波数により拡大/縮小します。

また、UCC28089には一次側の低電圧保護機能(UVLO)と、過 電流保護機能が備えられています。高い性能を実現するため、 異常信号検出後のソフトスタート及び再起動の両方とも発振器 周波数により拡大/縮小します。UVLOのターンオン/ターンオ フ・スレッシュホールド電圧はそれぞれ10.5V/8.0Vです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28089DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら