データシート
UCC28089
- 設定可能なデッドタイム付きプッシュプル型の高 精度な発振回路を内蔵
- 大電流駆動可能なトーテムポール型のデュアル出 力段により電流シンク能力1A/電流ソース能力 0.5Aのプッシュプル構成可能
- プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジの 制御に使用可能
- 外部同期機能端子内蔵
- 低起動時電流:130µA、動作時電流:1.4mA
- 過電流シャットダウン機能内蔵
- デジタル・コントロールによる過電流/リトライ機能
- 低電圧検出機能(ヒステリシス付き)
- APPLICATIONS
- 高効率カスケード型コンバータ
- インバータ
- 電子バラスト
- 無停電電源装置(UPS)
- 交流/直流リンク
Spartanは、Xilinxの商標です。
UCC28089は、DC/DC或いは商用オフラインのスイッチング 電源用に開発された、固定周波数動作でBiCMOSプロセスを使 用した汎用コントローラです。UCC28089は2つの出力が交互に 切り替わるプッシュプル構成のデュアル出力段をもっています。 両出力ともT型フリップフロップ回路を使用して発振器周波数の 半分の周波数で切り替わるため、デューティ・サイクルは常に 50%以下に制限されています。
UCC28089は、二次側コントロールをもつカスケード型コンバ ータ用の一次側コントローラとして使用することにも最適化さ れています。このデバイスにはデッドタイムの設定機能が内蔵 されています。また、外部同期出力からもデッドタイム情報等 は信号として検出することができます。再起動及びソフトスタ ートの期間は安定でかつ高性能の動作が実現できるよう発振器 のクロック周波数により拡大/縮小します。
また、UCC28089には一次側の低電圧保護機能(UVLO)と、過 電流保護機能が備えられています。高い性能を実現するため、 異常信号検出後のソフトスタート及び再起動の両方とも発振器 周波数により拡大/縮小します。UVLOのターンオン/ターンオ フ・スレッシュホールド電圧はそれぞれ10.5V/8.0Vです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | プッシュプル型 高精度コントローラ(デッドタイム付き) データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点