ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2813-0

アクティブ

7.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx813-x 低消費電力、エコノミー、BiCMOS、電流モード PWM データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCx800 & UCCx813-0 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM512.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx800 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM191.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCx800 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM190.TSC (862 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCx800 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM192.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx813-0, UCCx800 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM068B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP20182 — 超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V AC または DC)バイアス電源のリファレンス デザイン

PMP20182 は、10.8V ~ 264V の AC または DC 入力電圧範囲に対応し、12V/55mA の出力を生成できます。UCC2813 PWM コントローラ(最大 100% のデューティ サイクル)と昇降圧トポロジにより、この超広い入力電圧範囲が実現しました。このリファレンス デザインはディプリーション MOSFET を使用しており、12VDC の入力時にスタートアップ時間が 50ms 未満の高速スタートアップに対応します。ボードの寸法は、20mm(幅)× 60mm(奥行き)× 10.5mm(高さ)です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11287 — 超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V)バイアス電源のリファレンス デザイン

PMP11287 は、10.8VDC ~ 264VDC または 15VAC ~ 264VAC 入力電圧範囲に対応し、12V/55mA の出力を生成できます。UCC2813 PWM コントローラ(最大 100% のデューティ サイクル)と昇降圧トポロジにより、この超広い入力電圧範囲が実現しました。基板寸法:20mm (奥行き) x 60mm (幅) x 10.5mm (高さ)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP2187 — メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン

このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian