PMP11287
超広入力範囲(10.8V ~ 264V)バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP11287
概要
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x 60mm (L) x 10.5mm (H).
特長
- Ultra-wide DC input - 10.8VDC to 264VDC
- Ultra-wide AC input - 15VAC to 264VAC, 50/60Hz
- High voltage buck-boost converter design
- Board dimension is 20mm(W) x 60 mm(L) x 10.5mm (H)
出力電圧オプション | PMP11287.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .055 |
Output Power (W) | .66 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMA8.PDF (126 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1