ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2891

アクティブ

P チャネル クランプ FET 搭載、0.75V CS (電流センス) スレッショルド、110V アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Active-clamp forward, Flyback, Forward Control mode Current Features High-voltage startup, Input line monitor, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Supports NFET clamp Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active-clamp forward, Flyback, Forward Control mode Current Features High-voltage startup, Input line monitor, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Supports NFET clamp Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • アクティブ・クランプ/リセットのフォワード及び フライバック・コンバータに最適
  • 補助スイッチ/メイン・スイッチ間のデッドタイム (ターンオン遅延)を設定可能な相補型補助ドライバ を内蔵
  • パルス・バイ・パルス電流制限機能を備えた電流モー ド・コントロール
  • 高耐圧110V入力の起動回路内蔵(UCC2891/3)
  • シンク電流2A、ソース電流2AのTrueDrive™ 出力
  • 高性能な低電圧/過電圧保護機能内蔵
  • 設定可能なスロープ補償回路内蔵
  • 1.0MHzの同期可能な発振器内蔵
  • 高精度な設定可能な最大デューティ・サイクル
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • APPLICATIONS
    • 150W~700WのSMPS
    • 高効率、低EMI/RFIのオフライン・コンバータまた はDC/DCコンバータ
    • サーバー、48Vテレコム、データコム
    • ハイパワー・アダプタ、液晶TV、プラズマTV

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • アクティブ・クランプ/リセットのフォワード及び フライバック・コンバータに最適
  • 補助スイッチ/メイン・スイッチ間のデッドタイム (ターンオン遅延)を設定可能な相補型補助ドライバ を内蔵
  • パルス・バイ・パルス電流制限機能を備えた電流モー ド・コントロール
  • 高耐圧110V入力の起動回路内蔵(UCC2891/3)
  • シンク電流2A、ソース電流2AのTrueDrive™ 出力
  • 高性能な低電圧/過電圧保護機能内蔵
  • 設定可能なスロープ補償回路内蔵
  • 1.0MHzの同期可能な発振器内蔵
  • 高精度な設定可能な最大デューティ・サイクル
  • 設定可能なソフトスタート機能
  • APPLICATIONS
    • 150W~700WのSMPS
    • 高効率、低EMI/RFIのオフライン・コンバータまた はDC/DCコンバータ
    • サーバー、48Vテレコム、データコム
    • ハイパワー・アダプタ、液晶TV、プラズマTV

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

UCC2891/2/3/4 PWMコントローラ・ファミリーは、さまざ まなアクティブ・クランプ/リセットのスイッチング電源制御方 式を簡単に実現するよう設計されています。

UCC289xはピーク電流モードの固定周波数動作を行う高性能 のパルス幅変調器です。UCC289xにはアクティブ・クランプ動 作を適切に行う際に簡単な方法で遅延時間を厳密に設定できる 補助スイッチ用ロジック及び駆動回路が内蔵されています。

UCC2891/3にはデバイスの起動及び待機時の電力保持用に最 適な高耐圧の110V起動回路が内蔵されています。

その他の機能として、設定可能なスロープ補償回路内蔵、高精 度なDMAX制限、設定可能な同期発振器があります。また、精 確にライン電圧をモニタする機能を内蔵し、入力電圧でのコン バータのオン及びオフ遷移を設定することができます。 UCC2897と共にUCC289xファミリーを使用することにより最 小の外付け部品で最大の性能のセットを安易に構築できます。

UCC2891/2/3/4 PWMコントローラ・ファミリーは、さまざ まなアクティブ・クランプ/リセットのスイッチング電源制御方 式を簡単に実現するよう設計されています。

UCC289xはピーク電流モードの固定周波数動作を行う高性能 のパルス幅変調器です。UCC289xにはアクティブ・クランプ動 作を適切に行う際に簡単な方法で遅延時間を厳密に設定できる 補助スイッチ用ロジック及び駆動回路が内蔵されています。

UCC2891/3にはデバイスの起動及び待機時の電力保持用に最 適な高耐圧の110V起動回路が内蔵されています。

その他の機能として、設定可能なスロープ補償回路内蔵、高精 度なDMAX制限、設定可能な同期発振器があります。また、精 確にライン電圧をモニタする機能を内蔵し、入力電圧でのコン バータのオン及びオフ遷移を設定することができます。 UCC2897と共にUCC289xファミリーを使用することにより最 小の外付け部品で最大の性能のセットを安易に構築できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
UCC2897A アクティブ P チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ Supports active clamp topology

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC289x 電流モードアクティブ・クランプ方式 PWMコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート Understanding and Designing an Active Clamp Current Mode Controlled Converter (Rev. A) 2020年 1月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal 1Q 2013Issue Analog Applications Journal 2013年 1月 22日
Analog Design Journal Design of a 60-A interleaved active-clamp forward converter 2013年 1月 22日
ユーザー・ガイド 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset Using the UCC2891 Active Cl (Rev. A) 2012年 4月 13日
アプリケーション・ノート Method of Providing Hiccup Operation for UCC2897AEVM 2009年 8月 27日
ユーザー・ガイド 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset (Rev. A) 2006年 12月 12日
アプリケーション・ノート アクティブ・クランプ方式UCC2891 PWMコントローラを用いた高効率設計 英語版 2006年 11月 17日
アプリケーション・ノート Active Clamp Transformer Reset: High Side or Low Side? 2004年 9月 17日
その他の技術資料 Seminar 1000 Topic 3 - Active Clamp and Reset Technique 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 1100 Topic 3 - Design Considerations for Active Clamp and Reset 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC2891EVM-520 — UCC2891 向け評価基板、電流モード、アクティブ クランプ PWM コントローラ

UCC2891EVM 評価基板 (EVM) は、48V 入力で動作し、3.3V の安定化出力で 30A の負荷電流を供給するフォワード コンバータです。この評価基板 (EVM) は、36V ~ 75V のテレコム入力電圧範囲全体で動作し、ゼロ負荷電流までの完全なレギュレーションを実現します。このモジュールは、電流モード アクティブ クランプ PWM コントローラである UCC2891 を使用して、アクティブ クランプ トランスのリセット技術を効果的に実証しています。この評価基板 (EVM) は同期整流と組み合わせて 250kHz で動作するように設定済みであり、92% (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC2891 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM294.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC2891 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM292.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC2891 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM293.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC2891 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM050A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC289x PSpice Average Model

SLUC118.ZIP (353 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC289x TINA-TI Average Reference Design

SLUM154.TSC (834 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC289x TINA-TI Average Spice Model

SLUM155.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian