UCC2891EVM-520
評価モジュール、UCC2891 電流モード・アクティブ・クランプ PWM コントローラ用
UCC2891EVM-520
概要
The UCC2891EVM evaluation module (EVM) is a forward converter providing a 3.3V regulated output at 30A of load current, operating from a 48V input. The EVM operates over the full 36V to 75V telecom input range, and is able to fully regulate down to zero load current. The module uses the UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller for effectively demonstrating the active clamp transformer reset technique. Combined with synchronous rectification, this EVM is set up to operate at 250kHz and exhibits a peak efficiency of just over 92%, with a full load efficiency of 89%.
特長
- Low Output Jitter
- Soft-Stop Shutdown of MAIN and AUX
- Ideal for Active Clamp/Reset Forward, Flyback Converters
- Provides Complementary Auxiliary Driver with Programmable Deadtime (Turn-On Delay) between AUX and MAIN Switches
- Peak Current-Mode Control with Cycle-by-Cycle Current Limiting
- 110-V Input Startup Regulator
- TrueDrive™ 2-A Sink, 2-A Source Outputs
- Accurate Line UV and Line OV Threshold
- Programmable Slope Compensation
- 1.0-MHz Synchronizable Oscillator
- Precise Programmable Maximum Duty Cycle
- Programmable Soft Start
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC2891EVM-520 — 評価モジュール、UCC2891 電流モード・アクティブ・クランプ PWM コントローラ用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UCC2891EVM-520 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset Using the UCC2891 Active Cl (Rev. A) | 2012年 4月 13日 |