ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28C55

アクティブ

産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
  • 30V の絶対最大定格電圧
  • 最大 1MHz の固定周波数動作
  • スタートアップ電流:50µA (標準値)、75µA (最大値)
  • 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
  • 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
  • ±1A のピーク駆動電流
  • レール・ツー・レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% 精度、2.5V の誤差増幅器基準電圧
  • UCCx8C4x のピン互換およびドロップイン代替品
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
  • 30V の絶対最大定格電圧
  • 最大 1MHz の固定周波数動作
  • スタートアップ電流:50µA (標準値)、75µA (最大値)
  • 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
  • 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
  • ±1A のピーク駆動電流
  • レール・ツー・レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% 精度、2.5V の誤差増幅器基準電圧
  • UCCx8C4x のピン互換およびドロップイン代替品
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

UCCx8C5x デバイス・ファミリは、各種アプリケーションの Si と SiC の両方の MOSFET を駆動できる高性能電流モード PWM コントローラです。UCCx8C5x ファミリは、UCCx8C4x に対して効率と信頼性を高めたバージョンです。

UCCx8C5x ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCCx8C50~55) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56~59) を備えています。

VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20V gs、18V gs、または 15V gs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。

UCCx8C5x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

UCCx8C5x デバイス・ファミリは、各種アプリケーションの Si と SiC の両方の MOSFET を駆動できる高性能電流モード PWM コントローラです。UCCx8C5x ファミリは、UCCx8C4x に対して効率と信頼性を高めたバージョンです。

UCCx8C5x ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCCx8C50~55) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56~59) を備えています。

VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20V gs、18V gs、または 15V gs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。

UCCx8C5x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28C55-Q1 アクティブ 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Equivalent product with automotive grade.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28C45 アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Older generation of product.
UCC38C55 アクティブ 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Equivalent product with lower temperature range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx8C5x BiCMOS 低消費電力、電流モード PWM コントローラSi および SiC MOSFET 用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 10日
ユーザー・ガイド Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 12月 7日
機能安全情報 UCC28C5x Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC28C55 and UCC28C55-Q1 PSpice Model

SLUM836.ZIP (5 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP31253 — 3 相、非絶縁型、ハイサイド降圧コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3 相入力のオフライン ハイサイド降圧電源であり、12V の出力で最大 1A を供給します。入力は、相あたり 43VAC ~ 255VAC の電圧範囲を受け入れます。このデザインは、低消費電力の電流モード PWM コントローラである UCC28C55 を使用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10834 — 85~265V 入力、5V 出力、1A 出力 AC-DC フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10834RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Flybuck design incorporates the UCC28C42 PWM with an optocoupler feedback to provide 1% output voltage regulation. All the circuit (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian