PMP31253

3 相、非絶縁型、ハイサイド降圧コントローラのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、3 相入力のオフライン ハイサイド降圧電源であり、12V の出力で最大 1A を供給します。入力は、相あたり 43VAC ~ 255VAC の電圧範囲を受け入れます。このデザインは、低消費電力の電流モード PWM コントローラである UCC28C55 を使用しています。

特長
  • 電流モード PWM コントローラ
  • 広い入力電圧範囲:40VDC ~ 623VDC
  • 非絶縁型のハイサイド降圧トポロジを採用しているため、フォトカプラが不要
出力電圧オプション PMP312531
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 623
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT373.PDF (1300 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCH0.PDF (231 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCG9.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCH2.ZIP (2122 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL6.ZIP (132 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCH1.PDF (870 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCG8.PDF (329 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28C55産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design PDF | HTML 2023/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。