8-pin (D) package image

UCC5350SBQDRQ1 アクティブ

SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC5350SBQDRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC5350-Q1 の特徴

  • 5kVRMS および 3kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能オプション
    • 分割出力、8V UVLO (UCC5350SB-Q1)
    • ミラー クランプ、12V UVLO (UCC5350MC-Q1)
  • ±5A 以上のピーク電流駆動力
  • 入力電圧範囲:3V~15V
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
    • 8V および 12V UVLO オプション
  • 最小 CMTI:100V/ns
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 伝搬遅延時間:100ns 以下、部品間スキュー:<25ns
  • 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) および D (沿面距離 4mm) パッケージ
  • 絶縁バリアの寿命:>40 年
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)、‌3000VRMS (D)
  • CMOS 入力
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃

UCC5350-Q1 に関する概要

UCC5350-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、5A ソースおよび 5A シンクの最小ピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350-Q1 には、ミラー クランプまたは分割出力のオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。分割出力付きの製品を使うと、ゲート電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間を OUTH および OUTL ピンで個別に制御できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら