ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC5350-Q1

アクティブ

Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 10 Features Active miller clamp, Split output Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 9.5 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive, Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
Number of channels 1 Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 10 Features Active miller clamp, Split output Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 9.5 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive, Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 5kVRMS および 3kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能オプション
    • 分割出力、8V UVLO (UCC5350SB-Q1)
    • ミラー クランプ、12V UVLO (UCC5350MC-Q1)
  • ±5A 以上のピーク電流駆動力
  • 入力電圧範囲:3V~15V
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
    • 8V および 12V UVLO オプション
  • 最小 CMTI:100V/ns
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 伝搬遅延時間:100ns 以下、部品間スキュー:<25ns
  • 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) および D (沿面距離 4mm) パッケージ
  • 絶縁バリアの寿命:>40 年
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)、‌3000VRMS (D)
  • CMOS 入力
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 5kVRMS および 3kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能オプション
    • 分割出力、8V UVLO (UCC5350SB-Q1)
    • ミラー クランプ、12V UVLO (UCC5350MC-Q1)
  • ±5A 以上のピーク電流駆動力
  • 入力電圧範囲:3V~15V
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
    • 8V および 12V UVLO オプション
  • 最小 CMTI:100V/ns
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 伝搬遅延時間:100ns 以下、部品間スキュー:<25ns
  • 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) および D (沿面距離 4mm) パッケージ
  • 絶縁バリアの寿命:>40 年
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)、‌3000VRMS (D)
  • CMOS 入力
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃

UCC5350-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、5A ソースおよび 5A シンクの最小ピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350-Q1 には、ミラー クランプまたは分割出力のオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。分割出力付きの製品を使うと、ゲート電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間を OUTH および OUTL ピンで個別に制御できます。

UCC5350-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、5A ソースおよび 5A シンクの最小ピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350-Q1 には、ミラー クランプまたは分割出力のオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。分割出力付きの製品を使うと、ゲート電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間を OUTH および OUTL ピンで個別に制御できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5350-Q1 SiC/IGBT および車載アプリケーション向けシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 22日
アプリケーション概要 Does My Design Need a Miller Clamp? PDF | HTML 2024年 12月 11日
機能安全情報 UCC5390-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 16日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 絶縁型ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC5320SCEVM is an Evaluation Module used to evaluate UCC53xx family of devices and it provides user with flexiblity of configuring  driver to Split output, miller clamp or UVLO based on the device used . The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A、5kVRMS 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC5390ECDWVEVM is designed for evaluating the UCC53xxDWV family, which is a 5.0-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver with 10-A source and 10-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC5390SCDEVM-010 — 小型、シングルチャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライブ・バイアス電源の評価モジュール

The UCC5390SCDEVM-010 is a complete single channel isolated gate drive board including reconfigurable bias supply providing wide range of drive voltages. The EVM is based on a 17-A split output basic insulation UCC5390SCD Driver in SOIC-8 package. The design also includes SN6505B based bias supply (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC5350MCD PSpice Transient Model (Rev. A)

SLLM368A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC5350MCD Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLLM367A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC5350SBD PSpice Transient Model

SLLM379.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC5350SBD Unencrypted PSpice Transient Model

SLLM378.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAY7 UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC5310 ミラー・クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5350 ミラー・クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、3kVrms、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート・ドライバ UCC5350-Q1 Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5390-Q1 車載対応、17A、5KV RMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ