UCC5390SCDEVM-010
小型、シングルチャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライブ・バイアス電源の評価モジュール
UCC5390SCDEVM-010
概要
The UCC5390SCDEVM-010 is a complete single channel isolated gate drive board including reconfigurable bias supply providing wide range of drive voltages. The EVM is based on a 17-A split output basic insulation UCC5390SCD Driver in SOIC-8 package. The design also includes SN6505B based bias supply that can be configured for single or split rail drive voltage from 11V to 33V covering wide range of Si and SiC FETs and IGBTs.
特長
- EVM used as reference design for isolated bias supply
- High performance driver with input and output interface
- Ability to test most data sheet parameters
- Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout
絶縁型ゲート・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC5390SCDEVM-010 — 小型、シングル・チャネル 3kVrms 絶縁型 17A ゲート・ドライバ・バイアス電源の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4