UCC5390ECDWVEVM

UCC5390ECDWV 10A、10A、5kVRMS 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC5390ECDWVEVM

購入

概要

UCC5390ECDWVEVM is designed for evaluating the UCC53xxDWV family, which is a 5.0-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver with 10-A source and 10-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide. The EVM can be used to determine PCB layout effects on the gate driver performance.

特長
  • High performance driver with input and output interface
  • Ability to test most data sheet parameters
  • Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC5310 ミラー・クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5350-Q1 Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5390-Q1 車載対応、17A、5KV RMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLC456.ZIP (6353 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC5390ECDWV Isolated Gate Driver Evaluation Module User's Guide 2018年 1月 25日
データシート UCC53x0 Single-Channel Isolated Gate Drivers データシート (Rev. J) PDF | HTML 2024年 8月 2日
データシート UCC53x0 シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 3月 27日
証明書 UCC5390ECDWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ