28-pin (PW) package image

UCC5672PWPTR 生産中止品

SCSI から Ultra320 SCSI までの規格向け、SPI-3 モード変更の遅延機能搭載、9 ライン、2.7 ~ 5V、マルチモード ターミネータ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC5672PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC5672 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UCC5672 の特徴

  • Auto Selection Multi-Mode Single Ended or Low Voltage Differential Termination
  • 2.7V to 5.25V Operation
  • Differential Failsafe Bias
  • Built-in SPI-3 Mode Change Filter/Delay
  • Meets SCSI-1, SCSI-2, Ultra2 (SPI-2 LVD), Ultra3/Ultra160 (SPI-3) and Ultra320 (SPI-4) Standards
  • Supports Active Negation
  • 3pF Channel Capacitance

UCC5672 に関する概要

The UCC5672 Multi-Mode Low Voltage Differential and Single Ended Terminator is both a single ended terminator and a low voltage differential terminator for the transition to the next generation SCSI Parallel Interface (SPI-3). The low voltage differential is a requirement for the higher speeds at a reasonable cost and is the only way to have adequate skew budgets.

The automatic mode select/change feature switches the terminator between Single Ended or LVD SCSI Termination, depending on the bus mode. If the bus is in High Voltage Differential Mode, the terminator lines transition into a High Impedance state.

The UCC5672 is SPI-4, SPI-3, SPI-2, and SCSI-2 compliant. This device is offered in a 28 pin TSSOP package to minimize the footprint. The UCC5672 is also available in a 36 pin MWP package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC5672PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら