40-pin (RHA) package image

UCD3138RHAR アクティブ

絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCD3138RHAR.B, UCD3138RHAR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138RHAT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCD3138 の特徴

  • 最大 3 つの独立したフィードバック・ループをデジタル制御
    • PID ベースの専用ハードウェア
    • 2 極 / 2 零点の構成が可能
    • 非線形制御
  • 最大 16MHz の誤差 A/D コンバータ (EADC)
    • 分解能を 1mV/LSB まで設定可能
    • 分解能自動選択
    • 最大 8倍のオーバーサンプリング
    • ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
    • 14 ビット有効の D/A コンバータ (DAC)
    • サンプル・トリガの適応型タイミング決定
  • 最大 8 チャネルの 高分解能デジタル PWM (DPWM) 出力
    • パルス幅分解能:250ps
    • 周波数分解能:4ns
    • 位相分解能:4ns
    • 出力間で位相シフトを調整可能
    • ペア間でデッドバンドを調整可能
    • サイクルごとのデューティ・サイクル一致
    • 最大 2MHz のスイッチング周波数
  • PWM エッジの移動を設定可能
    • 立ち下がり変調
    • 立ち上がり変調
    • 三角波変調
  • フィードバック制御を設定可能
    • 電圧モード
    • 平均電流モード
    • ピーク電流モード制御
    • 定電流
    • 定電力
  • 変調方法を設定可能
    • 周波数変調
    • 位相シフト変調
    • パルス幅変調
  • 高速で自動的かつ滑らかなモード切り替え
    • 周波数変調と PWM
    • 位相シフト変調と PWM
  • 高効率および軽負荷管理
    • バースト・モード
    • 理想ダイオード・エミュレーション
    • 同期整流器のソフト・オン / オフ
    • 低い IC スタンバイ電力
  • ソフト・スタート / ストップ、プリバイアスあり / なし
  • 高速入力電圧フィード・フォワード・ハードウェア
  • 1 次側電圧センシング
  • 銅配線パターンの電流センシング
  • ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
  • 電流シェア・バスをサポート
    • アナログ平均
    • マスタおよびスレーブ
  • 多様なフォルト保護オプション
    • 7 個の高速アナログ・コンパレータ
    • サイクル単位の電流制限
    • プログラム可能なフォルト・カウント
    • 外部フォルト入力
    • 10 個のデジタル・コンパレータ
    • プログラム可能なブランキング時間
  • 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形同期
  • 14 チャネル、12 ビット、267kSPS 汎用 ADC、以下の機能を内蔵
    • プログラム可能な平均化フィルタ
    • デュアル・サンプル / ホールド
  • 内部温度センサ
  • 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S™ プロセッサ
    • 32KB プログラム用フラッシュ
    • 2KB のデータ・フラッシュ、ECC付き
    • 4KBのデータ RAM
    • 4KB のブート ROM、 I2C または UART を介してフィールドでファームウェアのブート・ロードが可能
  • 通信ペリフェラル
    • I2C/PMBus
    • 2 つのUART (UCD3138RGC (64 ピン QFN) の場合)
    • 1 つのUART (UCD3138RHA/UCD3138RMH (40 ピン QFN) および UCD3138RJA (40 ピン VQFN) の場合)
  • 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
  • 最大 5 つの追加汎用タイマ
  • 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
  • 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
  • 動作温度:-40℃~125℃
  • Fusion Digital Power Studio GUI をサポート

UCD3138 に関する概要

UCD3138 は、シングルチップ・ソリューションで高度な統合と性能を実現するデジタル電源コントローラです。UCD3138 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、 AC-DC および絶縁型 DC-DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラ分野でソリューション部品数を削減するために特に最適化されています。

UCD3138 コントローラは、完全にプログラマブルなソリューションであり、アプリケーションの包括的な制御を実現し、ソリューションの差別化を可能にします。これと同時に、アプリケーション・ファームウェア、 Code Composer Studio™ ソフトウェア開発環境、 主要なシステム・パラメータの設定と監視ができる TI の電源開発 GUI など、クラス最高の開発ツールを提供することにより、TI は、お客様の開発作業を簡素化します。

UCD3138 コントローラの中核には、デジタル制御ループ・ペリフェラル、または DPP (デジタル電源ペリフェラル) とも呼ばれるものがあります。各 DPP には、専用の誤差 A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC が搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus 、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、 リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。

FDPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このペリフェラルとしては、以下に示すものがあります。軽負荷バースト・モード、同期整流、 LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線パターン電流センス、理想ダイオード・エミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、 2 次側入力電圧センシング、 高分解能の電流シェア、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能。トポロジのサポートについては、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC 、ブリッジレス PFC 、ハード・スイッチ・フル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、 LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138RHAT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら