64-pin (RGC) package image

UCD3138064RGCT アクティブ

絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCD3138064RGCT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138064RGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

UCD3138064 の特徴

  • UCD3138 ファミリの 64kB プログラム・フラッシュのバリエーション
    • 2 つの 32kB プログラム・フラッシュ・メモリ・バンク
    • 1 つのバンクから実行すると同時に、別のバンクをプログラム可能
    • 電源をシャットダウンせずにファームウェアを更新する機能
    • UCD3138 と比べて通信ポートを追加 (+1 SPI、+1 I2C)
    • RGC および RJA パッケージは、UCD3138 (SLUSAP2B) とピン互換です。
  • 最大 3 つの独立した帰還ループをデジタル制御
    • PID ベースの専用ハードウェア
    • 2 極 / 2 零点の構成可能な非線形制御
  • 最高 16MHz のエラー A/D コンバータ (EADC)
    • 分解能を構成可能 (最小値:1mV/LSB)
    • 最大 8 倍のオーバーサンプリングと適応型のトリガ位置決め
    • ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
    • 実効 14 ビットの DAC
  • 最大 8 つの高分解能デジタル・パルス幅変調 (DPWM) 出力
    • 250ps のパルス幅分解能
    • 4ns の周波数分解能と位相分解能
    • 位相シフトとデッドバンドを調整可能
    • サイクル単位のデューティ・サイクル一致
    • 最高 2MHz のスイッチング周波数
  • トレーリング、リーディング、および三角波変調を構成可能
  • 帰還制御を構成可能
    • 電圧、平均電流、ピーク電流のモード制御
    • 定電流、定電力
  • FM、位相シフト変調、PWM を構成可能
  • 高速、自動的、円滑なモード切り替え
    • 周波数変調と PWM
    • 位相シフト変調と PWM
  • 高効率と軽負荷管理
    • バースト・モードと理想ダイオードのエミュレーション
    • 同期整流器のソフト・オン / オフ
    • 低いデバイス・スタンバイ電力
  • 1 次側の電圧検出
  • ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
  • 電流共有
  • 多様なフォルト保護オプション
    • 7 つのアナログ・コンパレータと 4 つのデジタル・コンパレータ、
    • サイクル単位の電流制限
    • ブランキング時間とフォルトのカウントをプログラム可能
    • 外部フォルト入力
  • 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形の同期
  • 14 チャネル、12 ビット、267ksps の汎用 ADC、以下の機能を内蔵
    • 平均化フィルタをプログラム可能
    • デュアル・サンプルおよびホールド
  • 内部温度センサ
  • 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S プロセッサ
    • 64kB のプログラム・フラッシュ (2 つの 32kB バンク)
    • ECC 付きの 2kB データ・フラッシュ
    • 4kB のデータ RAM
    • 8kB のブート ROM により、ファームウェアのブートロードが可能
  • 通信ペリフェラル
    • 1 - I 2C/PMBus、1 - I 2C (マスタ・モードのみ)
    • 2 - UART
    • 1 - SPI
  • 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
  • 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
  • 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
  • 動作温度:-40℃~125℃
  • Fusion Digital Power Studio GUI をサポート

UCD3138064 に関する概要

UCD3138064 はテキサス・インスツルメンツ製のデジタル電源コントローラで、単一チップのソリューションで高度な統合と性能を実現しています。UCD3138064 は、テキサス・インスツルメンツの UCD3138 デジタル電源コントローラ と比べて、64kB のプログラム・フラッシュ・メモリ (UCD3138 では 32kB) と、SPI や 2 番目の I 2C ポートなどの追加の通信オプションがあります。64kB のプログラム・フラッシュ・メモリが 2 つの 32kB バンクとして搭載されているため、設計者はデバイスにファームウェアのデュアル・イメージ (1 つのメイン・イメージ + 1 つのバックアップ・イメージなど) を実装でき、適切なアルゴリズムを使用して、どちらのバンクからも柔軟に実行できます。また、プロセッサで新しいプログラムをロードし、その後で電力供給を中断せずにそのプログラムを実行できます。この機能により、エンド・ユーザーは停止時間なしに新しいプログラムをロードして、現場で電源に新しい機能を追加できます。

UCD3138064 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、AC/DC および絶縁型 DC/DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラストラクチャ分野でソリューションの部品数を削減できるよう、特に最適化されています。UCD3138064 は完全にプログラム可能なソリューションで、お客様はアプリケーションを完全に制御でき、豊富な機能によりソリューションを差別化できます。同時に、アプリケーション・ファームウェア、Code Composer Studio TM ソフトウェア開発環境、主要なシステム・パラメータの設定と監視ができるテキサス・インスツルメンツの Fusion Power Development GUI など、クラス最高の開発ツールが揃っているため、お客様の開発作業が簡単になります。

UCD3138064 コントローラの中核は、デジタル電源ペリフェラル (DPP) です。各 DPP には、専用のエラー A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC も搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus、I 2C、SPI、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。

DPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このようなペリフェラルとして、軽負荷バースト・モード、同期整流、LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線の電流検出、理想ダイオードのエミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、2 次側入力電圧センシング、高分解能の電流共有、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能があります。トポロジのサポートは、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC、ブリッジレス PFC、ハード・スイッチのフル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3138064RGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら