パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 QFM (MOC) | 100 |
| 動作温度範囲 (℃) -20 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 1,200 | LARGE T&R |
WL1801MOD の特徴
- 総則
- RF、パワー アンプ (PA)、クロック、RF スイッチ、フィルタ、受動部品、パワー マネージメントを搭載
- TI のモジュール関連資料とリファレンス デザインを活用した迅速なハードウェア設計
- 動作温度:-20℃~+70℃
- 小型フォーム ファクタ:13.3mm × 13.4mm × 2mm
- 100 ピン、MOC パッケージ
- PCB、ダイポール、チップ、PIFA アンテナで FCC、IC、ETSI/CE、TELEC 認定済み
-
Wi-Fi
- WLAN ベースバンド プロセッサと、IEEE Std 、802.11b、802.11g、802.11n の RF トランシーバをサポート
- 2.4GHz で、20MHz および 40MHz の SISO と 20MHz の 2 × 2 MIMO に対応し、高いスループットを実現:80Mbps (TCP)、100Mbps (UDP)
- 2.4GHz MRC サポートにより拡張範囲に対応
- 完全にキャリブレーション済み:製造時のキャリブレーションは必要ありません
- 4 ビットの SDIO ホスト インターフェイスをサポート
- Wi-Fi の直接同時動作 (マルチチャネル、マルチロール)
-
Bluetooth と Bluetooth Low Energy:WL183xMOD のみ
- Bluetooth 5.1 セキュア接続に準拠、CSA2 をサポート。申告 ID:D032799
- Bluetooth over UART 用のホスト コントローラ インターフェイス (HCI) 転送
- 専用オーディオ プロセッサによる SBC エンコードと A2DP のサポート
- デュアル モード:Bluetooth と Bluetooth Low Energy
- TI の Bluetooth および Bluetooth Low Energy 認定済みスタック
- 主な利点
- 設計のオーバーヘッドを低減
- WiLink™ 8 を同時に 2 つのロール (STA と AP) に構成し、各種 RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) で他の Wi-Fi デバイスと直接接続することで、使用事例を差別化
- クラス最高の Wi-Fi と高パフォーマンスのオーディオおよびビデオのストリーミング用リファレンス アプリケーション、アンテナ 1 つと比べて範囲は最大 1.4 倍
- 各種のプロビジョニング方式を使用し、家庭内デバイスをワンステップで Wi-Fi に接続
- 最低限の Wi-Fi 消費電力 (接続済み IDLE 状態):800µA 未満
- Wake on WLAN フィルタを、システムをウェークアップする専用に構成可能
- 1 つのアンテナで Wi-Fi と Bluetooth の両方に対応
WL1801MOD に関する概要
TI の認証済み WiLink™ 8 モジュールは、消費電力を最適化した設計で、高スループットと広い範囲に加えて、Wi-Fi® と Bluetooth® の共存 (WL1835MOD のみ) を実現します。WL18x5MOD デバイスは、2.4GHz モジュールで、2 アンテナのシステムです。このデバイスは、AP およびクライアントについて FCC、IC、ETSI/CE、TELEC の認定を受けています。TI は、Linux、Android™ などのハイレベル オペレーティング システム用のドライバを提供しています。追加のドライバ (例:WinCE や、QNX、Nucleus、ThreadX、FreeRTOS などの RTOS) は、サード パーティーによってサポートされています。