データシート
XTR110
- 4mA TO 20mA TRANSMITTER
- SELECTABLE INPUT/OUTPUT RANGES:
- 0V to +5V, 0V to +10V Inputs
- 0mA to 20mA, 5mA to 25mA Outputs Other Ranges
- 0.005% MAX NONLINEARITY, 14 BIT
- PRECISION +10V REFERENCE OUTPUT
- SINGLE SUPPLY OPERATION
- WIDE SUPPLY RANGE: 13.5V to 40V
- APPLICAITONS:
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- PRESSURE/TEMPERATURE TRANSMITTERS
- CURRENT-MODE BRIDGE EXCITATION
- GROUNDED TRANSDUCER CIRCUITS
- CURRENT SOURCE REFERENCE FOR DATA ACQUISITION
- PROGRAMMABLE CURRENT SOURCE FOR TEST EQUIPMENT
- POWER PLANT/ENERGY SYSTEM MONITORING
All trademarks are the property of their respective owners.
The XTR110 is a precision voltage-to-current converter designed for analog signal transmission. It accepts inputs of 0 to 5V or 0 to 10V and can be connected for outputs of 4 to 20mA, 0 to 20mA, 5 to 25mA and many other commonly used ranges.
A precision on-chip metal film resistor network provides input scaling and current offsetting. An internal 10V voltage reference can be used to drive external circuitry.
The XTR110 is available in 16-pin plastic DIP, ceramic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Commercial and industrial temperature range models are available.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Precision Voltage-To-Current Converter/Transmitter データシート (Rev. C) | 2009年 9月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点