センサ励起機能 (2 x 250μA) と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
XTR105 アクティブ センサ励起機能と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
比較対象デバイスと類似の機能
XTR108 アクティブ 4 ~ 20mA、2 ワイヤ・トランスミッタ、「スマート」プログラマブル、シグナル・コンディショニング This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​