XTR116
- 低静止電流:200µA
- 外部回路用の 5V レギュレータ
- センサ起動用の V REF:
- XTR115:2.5V
- XTR116:4.096V
- 低いスパン誤差:0.05%
- 低い非直線性誤差:0.003%
- 広いループ電源電圧範囲:7.5V~36V
- SO-8 パッケージ
XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ V REF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (I RET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR11x は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート・センサの基本的なビルディング・ブロックです。
XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD190 — 2 線 4-20mA トランスミッタ、EMC/EMI 試験済、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。