ADC3421
- Quad Channel
- 12-Bit Resolution
- Single Supply: 1.8 V
- Serial LVDS Interface
- Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 98 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither and Chopper
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
- Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)
The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC342x Quad-Channel, 12-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-00499 — 차동 증폭기 및 HS ADC를 사용하는 과도현상 및 디지털 고장 레코더 AFE 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |