ADC3422
- Quad Channel
- 12-Bit Resolution
- Single Supply: 1.8 V
- Serial LVDS Interface
- Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 98 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither and Chopper
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
- Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)
The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC342x Quad-Channel, 12-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
EVM User's guide | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00799 — 저잡음, 저왜곡 및 DC와 AC 입력을 지원하는 쿼드 채널 12비트 50MSPS ADC 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.