ADC34J42
- Quad Channel
- 14-Bit Resolution
- Single 1.8-V Supply
- Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 72 dBFS, SFDR = 86 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 203 mW/Ch at 160 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither
- JESD204B Serial Interface:
- Supports Subclass 0, 1, 2
- Supports One Lane per ADC up to 160 MSPS
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible with 12-Bit Version
- Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)
The ADC34J4x is a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 14-bit, 50-MSPS to 160-MSPS, analog-to-digital converter (ADC). The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. A clock input divider allows more flexibility for system clock architecture design while the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC34J4x family supports serial current-mode logic (CML) and JESD204B interfaces in order to reduce the number of interface lines, thus allowing high system integration density. The JESD204B interface is a serial interface, where the data of each ADC are serialized and output over only one differential pair. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by 20 to derive the bit clock that is used to serialize the 14-bit data from each channel. The ADC34J4x devices support subclass 1 with interface speeds up to 3.2 Gbps.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC34J4x Quad-Channel, 14-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter with a JESD204B Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2014/11/10 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
EVM User's guide | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC34J42EVM — ADC34J42 쿼드 채널, 14비트, 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
ADC34J42 EVM은 저전력 쿼드 50 Msps 14비트 ADC의 성능을 입증합니다. 이 EVM에는 ADC34J42 장치가 포함되어 있으며, 필요한 전압을 공급하기 위해 LMK04828과 TI 전압 레귤레이터가 JESD204B 클로킹을 제공합니다. ADC의 각 채널에 대한 입력은 기본 설정상 변압기 입력 회로에 연결되어 있으며, 이는 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있습니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 온보드 LMK04828은 필요한 (...)
TI-JESD204-IP — TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 컨버터 JMODE 간에 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치