ADC3908D065
- Sampling rate up to 125MSPS
- Latency: 1 clock cycle
- Low power (2 channel):
- 90mW at 125MSPS
- 56mW at 25MSPS
- 3mW in PD mode
- Small footprint: 32-VQFN (4mm x 4mm)
- Single or dual channel ADC
- Internal reference
- No missing codes, ±0.25 LSB INL
- Buffered, differential or single ended inputs
- Input bandwidth: 150MHz (3dB)
- Single 1.8V supply
- Optional 3.3VIO capability
- Industrial temperature range: -40°C to 105°C
- Parallel (SDR, DDR) CMOS interface
- Spectral performance (FSCLK = 125MSPS, fIN = 5 MHz):
- SNR: 49.8dBFS
- SFDR: 60dBFS
The ADC3908Dx and ADC3908Sx are a family of ultra-low power 8-bit 125MSPS high-speed dual and single channel analog-to-digital converters. High-speed control loops benefit from the short latency of only 1 clock cycle. The ADC consumes only 90mW at 125MSPS with a power consumption that scales with lower sampling rates.
The ADC3908Dx and ADC3908Sx uses parallel DDR or SDR CMOS interface to output the data, and can be driven at +1.8V or +3.3V to accommodate various receiver requirements. The analog input and output interface can be easily configured via pin control (Interface Configuration Table). The device is a pin-to-pin compatible family of ADCs with 8 and 10-bit resolution and different speed grades. The device is available in a 32-pin VQFN package, and supports industrial temperature range from -40 to +105°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC3908Dx and ADC3908Sx 8-bit, 25 to 125MSPS Low Latency, Low Power, Small, Single and Dual Channel ADC with Integrated Input Buffers datasheet | PDF | HTML | 2023/05/11 |
| Application note | High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs | 2020/12/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3910D125EVM — ADC3910D125 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치