48-pin (RGZ) package image

ADS41B29IRGZT 활성

12비트, 250MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS41B29IRGZT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS41B29IRGZR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A991C2

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS41B29의 주요 특징

  • ADS41B49: 14-Bit, 250 MSPS
    ADS41B29: 12-Bit, 250 MSPS
  • Integrated High-Impedance
    Analog Input Buffer:
    • Input Capacitance: 2 pF
    • 200-MHz Input Resistance: 3 kΩ
  • Maximum Sample Rate: 250 MSPS
  • Ultralow Power:
    • 1.8-V Analog Power: 180 mW
    • 3.3-V Buffer Power: 96 mW
    • I/O Power: 135 mW (DDR LVDS)
  • High Dynamic Performance:
    • SNR: 69 dBFS at 170 MHz
    • SFDR: 82.5 dBc at 170 MHz
  • Output Interface:
    • Double Data Rate (DDR) LVDS with Programmable Swing and Strength:
      • Standard Swing: 350 mV
      • Low Swing: 200 mV
      • Default Strength: 100-Ω Termination
      • 2x Strength: 50-Ω Termination
    • 1.8-V Parallel CMOS Interface Also Supported
  • Programmable Gain for SNR, SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Low Input Clock Amplitude
  • Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)

ADS41B29에 대한 설명

The ADS41Bx9 are members of the ultralow-power ADS4xxx analog-to-digital converter (ADC) family, featuring integrated analog input buffers. These devices use innovative design techniques to achieve high dynamic performance, and consume extremely low power. The analog input pins have buffers, with benefits of constant performance and input impedance across a wide frequency range. The devices are well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications such as PA linearization.

The ADS41Bx9 have features such as digital gain and offset correction. The gain option can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges, especially at high input frequencies. The integrated dc offset correction loop can be used to estimate and cancel the ADC offset. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled-down power with no loss in performance.

The devices support both double data rate (DDR) low-voltage differential signaling (LVDS) and parallel CMOS digital output interfaces. The low data rate of the DDR LVDS interface (maximum 500 MBPS) makes using low-cost field-programmable gate array (FPGA)-based receivers possible. The devices have a low-swing LVDS mode that can be used to further reduce the power consumption. The strength of the LVDS output buffers can also be increased to support 50-Ω differential termination.

The devices are available in a compact VQFN-48 package and are specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS41B29IRGZR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기