28-pin (DB) package image

ADS807E 활성

12비트, 53MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

다음과 동일: ADS807E.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS807E/1K 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

ADS807의 주요 특징

  • SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE:
       82dB at 10MHz fIN
  • HIGH SNR: 67.5dB (2Vp-p), 69dB (3Vp-p)
  • LOW POWER: 335mW
  • INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • LOW DNL: 0.5LSB
  • FLEXIBLE INPUT RANGE: 2Vp-p to 3Vp-p
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATIONS IF PROCESSING
    • COMMUNICATIONS BASESTATIONS
    • TEST EQUIPMENT
    • MEDICAL IMAGING
    • VIDEO DIGITIZING
    • CCD DIGITIZING

ADS807에 대한 설명

The ADS807 is a high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined Analog-to-Digital (A/D) converter. This converter includes a high-bandwidth track-and-hold that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of this track-and-hold and A/D converter circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity. The track-and-hold can also be operated single-ended.

The ADS807 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled allowing low drive, internal references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS807 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testability on a PC board.

The ADS807 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS807E/1K 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기