28-pin (DB) package image

ADS825E 활성

10비트, 40MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

다음과 동일: ADS825E.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS825E/1K 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

ADS825의 주요 특징

  • HIGH SNR: 60dB
  • HIGH SFDR: 72dBFS
  • LOW POWER: 190mW
  • INTERNAL/EXTERNAL REFERENCE OPTION
  • SINGLE-ENDED OR FULLY DIFFERENTIAL ANALOG INPUT
  • PROGRAMMABLE INPUT RANGE
  • LOW DNL:0.5LSB
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • +3V OR +5V LOGIC I/O COMPATIBLE (ADS825)
  • POWER DOWN: 20mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL IMAGING
    • TEST EQUIPMENT
    • COMPUTER SCANNERS
    • COMMUNICATIONS
    • VIDEO DIGITIZING

ADS825에 대한 설명

The ADS822 and ADS825 are pipeline, CMOS Analog-to-Digital Converters (ADC) that operate from a single +5V power supply. These converters provide excellent performance with a single-ended input and can be operated with a differential input for added spurious performance. These high-performance converters include a 10-bit quantizer, high-bandwidth track-and-hold, and a high-accuracy internal reference. They also allow for the user to disable the internal reference and utilize external references. This external reference option provides excellent gain and offset matching when used in multichannel applications, or in applications where full-scale range adjustment is required.

The ADS822 and ADS825 employ digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for medical imaging, communications, video, and test instrumentation. The ADS822 and ADS825 offer power dissipation of 190mW and also provide a power-down mode, thus reducing power dissipation to only 20mW. The ADS825 is +3V or +5V logic I/O compatible.

The ADS822 and ADS825 are specified at a maximum sampling frequency of 40MSPS and a single-ended input range of 1.5V to 3.5V. The ADS822 and ADS825 are available in an SSOP-28 package and are pin-for-pin compatible with the 10-bit, 60MSPS ADS823 and ADS826, and the 10-bit, 75MSPS ADS828, providing an upgrade path to higher sampling frequencies.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS825E/1K 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기