AFE159RP3YAFR 활성

호흡, 심박조율기, 리드 오프 및 리드 품질 감지기, FIFO가 포함되어 있는 저전력 3채널 ECG AFE

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AFE159RP3YAFR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE159RP3YAFT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YAF) | 49
작동 온도 범위(°C) -20 to 85
패키지 수량 | 캐리어 6,000 | LARGE T&R

AFE159RP3의 주요 특징

  • Integrated Signal Chain for ECG, Pace Detection, and Respiration Measurement
  • ECG Receiver
    • Four high resolution channels at low power of 0.42mW/channel
    • Flexible four leads selectable from six electrodes
    • Programmable gain: 1.25 to 9
    • Input-referred noise: 4µVPP in 150Hz BW
    • Differential input range: ±1V with Gain = 4
    • CMRR: -140dB
    • Data rate: 125SPS to 128kSPS
  • Pace Detection
    • On-chip digital pace detection algorithm on programmable two leads
    • High-speed 128kSPS pace output on two channels for software pace detection
  • Respiration
    • Low-noise of 24mΩPP with 2kΩ body impedance and 1kΩ defibrillator protection resistor on each electrode
    • Supports Sine and Square wave excitation
  • Other Features
    • Built-in right leg drive amplifier steerable to any electrode
    • DC lead-off detection, AC lead impedance detection, Wilson Center Terminal (WCT), Goldberger Central Terminals (GCT), test signals
    • Battery voltage monitoring
    • Flexible power-down and standby modes
    • Built-in oscillator, PLL, and reference
    • 1k sample main FIFO and 2k sample pace FIFO
    • SPI-compatible serial interface
    • Analog supply voltage 1: 3.15V to 5.25V
    • Analog supply voltage 2: 1.7V to 1.9V
    • I/O supply voltage: 1.65V to 3.6V
  • Supports systems meeting AAMI EC11, AMI EC13, AMI EC38, IEC60601-1, IEC60601-2-25, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 standards

AFE159RP3에 대한 설명

The AFE1594 is a family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with built-in programmable gain Instrumentation Amplifiers (INAs), internal reference, and an on-chip PLL. The AFE supports digital pace pulse detection, thoracic impedance measurement and incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. Multiple AFE159x devices can be cascaded in high channel count systems. With high levels of integration and exceptional performance, the AFE159x enables the development of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE159RP3YAFT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기