16-pin (RGT) package image

AFE3010AIRGTR 활성

자체 테스트 및 중립 접지 결함 감지를 지원하는 GFCI(지락 회로 차단기)

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AFE3010AIRGTR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE3010AIRGTT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

AFE3010의 주요 특징

  • Single-chip GFCI controller to aid in the design of UL-943 compliant systems
    • Built-in self-test to detect end-of-life, blink the LED, and/ or trip the load switch
    • Detect ground fault leakage path, and trip the load switch
    • Detect neutral-ground leakage path, and trip the load switch
  • Protection against single-component failure
  • Dual VDD and GND pins for redundancy
  • Integrated noise filter to prevent false trips
  • Simultaneously protects against HOT to GND and neutral to GND faults
  • Adjustable fault current thresholds through external feedback resistors
  • Fast response time
    • 150 ms for ±5mA ground fault current
    • 85 ms for ±10-mA ground fault current
    • 40 ms for ±30-mA ground fault current
    • 10 ms for ±50-mA ground fault current
  • Onboard shunt regulator powers the system through passives
  • Supports 120-V/ 60-Hz or 220-V/ 50-Hz systems
  • Operating temperature range: –40 ºC to 105 ºC

AFE3010에 대한 설명

The AFE3010 is a precision, low-power, Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) controller used for detecting ground fault leakage paths in electrical circuits. This device is a single IC solution that continuously monitors an electrical circuit for multiple fault conditions to verify that the system is operating correctly.

In addition to a ground fault leakage detection, the AFE3010 can detect a grounded neutral condition which can also lead to a harmful shock from a connected appliance. The device implements a unique closed-loop grounded neutral detection scheme that eliminates the need for component resonance tuning, resulting in optimized system development time. Periodic self-test is performed once in every 180 cycles of the AC power line to ensure all the components related to ground fault control system are working properly. In case of any component failure the device enables an LED light, and/ or trips a solenoid to open the load switch. In applications where an LED light indicator is not needed, the ALARM pin can be configured as a secondary SCR driver to drive an additional solenoid for redundancy purpose.

The AFE3010 integrates shunt and LDO regulators to directly power from an AC line through a diode bridge and passive components.

The AFE3010 offers flexible configurable options to implement robust application specific protection schemes in different end-equipments such as electrical receptacles, circuit breakers, and so forth.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE3010AIRGTT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기