AFE7906
- Request full data sheet
- Six RF sampling 14 bit, 3 GSPS ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- 4 ADCs: 1200 MHz per ADC
- 6 ADCs: 600 MHz per ADC
- RF frequency range: 5 MHz - 12 GHz
- Digital step attenuators (DSA): 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single DDC (on 6 channels) or dual-band DDCs (on 4 channels)
- 16x NCOs per DDC channel
- Optional Internal PLL/VCO for ADC clocks or external clock at ADC sample rate
- Sysref alignment detector
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transmitters up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7906 is a high performance, wide bandwidth multi-channel receiver, integrating six RF Sampling ADCs. With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
Each receiver chain includes a 25-dB range DSA (Digital Step Attenuator), followed by a 3-GSPS ADC (analog-to-digital converter). Four receiver channels have an analog peak power detector and various digital power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. Flexible decimation options provide optimization of data bandwidth up to 1200 MHz for four RX or 600 MHz.
The device contains a SYSREF timing detector to allow optimization of the SYSREF input timing relative to the device clock.
spacer
Each receiver chain includes a 25-dB range DSA (Digital Step Attenuator), followed by a 3-GSPS ADC (analog-to-digital converter). Each receiver channel has an analog peak power detector and various digital power detectors to assist an external or internal autonomous automatic gain controller, and RF overload detectors for device reliability protection. Flexible decimation options provide optimization of data bandwidth up to 1200 MHz for four RX without FB paths or 600 MHz with two FB paths (1200 MHz BW each).
The device contains a SYSREF timing detector to allow optimization of the SYSREF input timing relative to the device clock.
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now
For commercial-wireless applications, see our wireless-infrastructure AFEs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE7906 6-Channel, 5-MHz to 12-GHz RF Sampling Receiver with 3-GSPS ADCs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/05/31 |
User guide | AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE7900EVM — AFE7900 4전송, 6수신, 5MHz~7400MHz RF 샘플링 AFE용 평가 모듈
AFE7900 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다.
모듈은 DAC 및 ADC를 위한 고주파 클록 생성을 위한 14비트, 12GSPS, 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 14비트, 3GSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 온칩 통합 위상 동기 루프/전압 제어 오실레이터(PLL/VCO)를 지원하는 쿼드 채널, RF 샘플링, 아날로그 프론트 엔드(AFE)인 AFE7900을 평가합니다.
(...)
AFE7950EVM — 4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈
AFE7950 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송 및 6개의 수신(4T6R) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. 모듈은 DAC 및 ADC를 위한 고주파 클록 생성을 위한 14비트, 12GSPS, 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 14비트, 3GSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 온칩 통합 위상 동기 루프/전압 제어 오실레이터(PLL/VCO)를 지원하는 쿼드 채널, RF 샘플링, 아날로그 프론트 엔드(AFE)인 AFE7950을 평가합니다.
AFE7950EVM은 높은 동적 범위로 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |