AFE7951
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Quad RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Maximum RF signal bandwidth: 400 MHz
- RF frequency range: 600 MHz - 12 GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs
- 16x NCOs per TX or RX
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7951 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating four RF sampling transmitter chains and four RF sampling receiver chains. With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 400 MHz of signal bandwidth per TX channel. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2 nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.

Request more information
See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now
For commercial-wireless applications, see our wireless-infrastructure AFEs.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE7950EVM — 4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈
AFE7950 제품군 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 유연한 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. EVM는 아래 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(별도 판매)뿐만 아니라 많은 FPGA FMC 호환 개발 키트와 상호 작용합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치