8-pin (DUB) package image

AMC1200BDUBR 활성

±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AMC1200BDUBR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1200BDUB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOP (DUB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 350 | LARGE T&R

AMC1200의 주요 특징

  • ±250-mV Input Voltage Range Optimized for
    Shunt Resistors
  • Very Low Nonlinearity: 0.075% Maximum at 5 V
  • Low Offset Error: 1.5 mV Maximum
  • Low Noise: 3.1 mVRMS Typical
  • Low High-Side Supply Current:
    8 mA Maximum at 5 V
  • Input Bandwidth: 60 kHz Minimum
  • Fixed Gain: 8 (0.5% accuracy)
  • High Common Mode Rejection Ratio: 108 dB
  • 3.3-V Operation on Low-Side
  • Certified Galvanic Isolation:
    • UL1577 and VDE V 0884-10 Approved
    • Isolation Voltage: 4250 VPEAK (AMC1200B)
    • Working Voltage: 1200 VPEAK
    • Transient Immunity: 10 kV/µs Minimum
  • Typical 10-Year Lifespan at Rated Working
    Voltage (see Application Report SLLA197)
  • Fully Specified Over the Extended Industrial
    Temperature Range

AMC1200에 대한 설명

The AMC1200 and AMC1200B are precision isolation amplifiers with an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide galvanic isolation of up to 4250 VPEAK (AMC1200B) or 4000 VPEAK (AMC1200) according to UL1577 and VDE V 0884-10. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a high common mode voltage line from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The input of the AMC1200 or AMC1200B is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power saving and, especially in motor-control applications, lower torque ripple. The common mode voltage of the output signal is automatically adjusted to either the 3-V or 5-V low-side supply.

The AMC1200 and AMC1200B are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 105°C and are available in a wide-body SOIC-8 package (DWV) and a gullwing-8 package (DUB).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1200BDUB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기