16-pin (DW) package image

AMC1204DWR 활성

±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 모듈레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AMC1204DWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1204DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

AMC1204의 주요 특징

  • ±250-mV input voltage range optimized for shunt resistors
  • Safety-related certifications:
    • 4250-VPK (AMC1204B) basic isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
    • 3005-VRMS (AMC1204B) isolation for 1 minute per UL1577
    • CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and DIN EN 61010-1
    • Working voltage: 1200 VPEAK
    • Transient immunity: 15 kV/µs
  • High electromagnetic field immunity
    (see SLLA181A application report)
  • Outstanding AC performance:
    • SNR: 84 dB (minimum)
    • THD: –80 dB (maximum)
  • Excellent DC precision:
    • INL: ±8 LSB (maximum)
    • Gain Error: ±2% (maximum)
  • External clock input for easier synchronization
  • Fully specified over the extended industrial temperature range

AMC1204에 대한 설명

The AMC1204 and AMC1204B are 1-bit digital output, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulators that can be clocked at up to 20 MHz. The digital isolation of the modulator output is provided by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide basic galvanic isolation of up to 4000 VPEAK (AMC1204) and 4250 VPEAK (AMC1204B) according to UL1577, VDE V 0884-11, and CSA standards or specifications.

The AMC1204 and AMC1204B provide a single-chip solution for measuring the small signal of a shunt resistor across an isolated barrier. These types of resistors are typically used to sense currents in motor control inverters, green energy generation systems, and other industrial applications. The AMC1204 and AMC1204B differential inputs easily connect to the shunt resistor or other low-level signal sources. An internal reference eliminates the need for external components. When used with an appropriate external digital filter, an effective number of bits (ENOB) of 14 is achieved at a data rate of 78 kSPS.

A 5-V analog supply (AVDD) is used by the modulator while the isolated digital interface operates from a 3-V, 3.3-V, or 5-V supply (DVDD). The AMC1204 and AMC1204B are available in SOIC-16 (DW) and SOIC-8 (DWV) packages and are specified from –40°C to 105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AMC1204DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기