BQ2028
- Serial Non-Volatile Memory (NVM)
- 512 Byte (4Kb) EEPROM
- Provides Battery Pack NVM storage for bq27505-E1 Fuel Gauge:
- Manufacturing Data
- Operational History
- Resistance Tables
- State of Health Information
- Single Wire HDQ Communications Port
- Integrated 2.5V LDO Linear Regulator
- Ultra-low power “shutdown” mode (1µA Typical)
via auto-timeout and/or host command - Wake up from shutdown via HDQ break
- Ultra-low power “shutdown” mode (1µA Typical)
- Internal Die-Temperature Sensor
- ±5°C Range = –40°C to 85°C
- Raw AD to Temperature Conversion Performed by Host Firmware
- Package
- 12-pin, 1490 × 2350 µm WCSP (YZG), 0.625mm Max Thickness, 0.5mm Pitch
The Texas Instruments bq2028 serial 4Kb nonvolatile memory (EEPROM) with integrated temperature sensor and LDO linear regulator provides pack-side memory storage and temperature monitoring for a single-cell system-side battery fuel gauge solution such as the bq27505-E1.
The bq2028 communicates with the bq27505-E1 gauge over a single-wire HDQ interface with a minimal overhead protocol yet ensures error free data transfer.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4Kb EEPROM with single-wire HDQ interface and temperature sensor datasheet (Rev. B) | 2012/11/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치