BQ21088
- 1A linear battery charger
-
3.0V to 5.5V input voltage operating range for battery-to-battery charging and USB adapters
- Configurable battery regulation voltage with 0.5% accuracy from 3.6V to 4.65V in 10mV steps
- Li-ion, Li-Poly, and LiFePO4 chemistries support
- 5mA to 1A configurable fast charge current
- 55mΩ battery FET ON resistance
- Up to 3A discharge current to support high system loads
- Configurable NTC charging profile thresholds including JEITA support
-
- Power path management for powering the system and charging the battery
- Regulated system voltage (SYS) ranging from 4.4V to 4.9V addition to battery voltage tracking and input pass-though options
- Battery Tracking input voltage dynamic power management (VINDPM) for high impedance input sources
- Ultra low quiescent current
- 4µA in Battery Only mode
- 30µA Input adapter Iq in sleep mode
- One push-button wake-up and reset input
- Integrated fault protection
- Input overvoltage protection (VIN_OVP)
- Battery short protection (BATSC)
- Battery overcurrent protection (BATOCP)
- Input current limit protection (ILIM)
- Thermal regulation (TREG) and thermal shutdown (TSHUT)
- Battery thermal fault protection (TS)
- Watchdog and safety timer fault
The BQ21088 is a linear battery charger IC focusing on small solution size and low quiescent current for extending battery life. The device is available in an 8-ball chipscale package which does not need HDI PCB process for fabrication thereby reducing the PCB cost. The device can support up to 1A charging and system loads of up to 3A.
The battery is charged using a standard Li-ion or LiFePO4 charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage. Thermal regulation provides the maximum charge current while managing the device temperature. The charger is also optimized for battery to battery charging with 3V minimum input voltage operation and can withstand 25V absolute maximum line transients. The device integrates a single push-button input to reduce the total solution footprint.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ21088 I2 C Controlled, 1-Cell, 1A Linear Battery Charger with Power Path, Ship Mode, Shutdown Mode, and Battery Tracking VINDPM datasheet | PDF | HTML | 2024/11/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ21088EVM — BQ21088 평가 모듈
BQ21088 장치를 평가하기 위한 BQ21088 평가 모듈(EVM)입니다. BQ21088 평가 모듈(EVM)은 웨어러블 장치의 가장 일반적인 기능, 즉 선형 충전기, 조정 출력, 타이머를 이용한 수동 재설정, 절전 모드, 셧다운 모드 및 고급 전원 경로를 하나로 통합하는 일체형 배터리 충전 관리 IC입니다. 작동 및 셧다운 중에 낮은 정동작 전류(IQ)로 최대 배터리 수명을 지원합니다. EVM은 최대 1A의 충전 전류와 최대 3A의 SYS 전류를 지원합니다. 장치 푸시 버튼 기능 평가를 위한 외부 MR, TS 기능 평가를 위한 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |