BQ294582
- 2-series and 3-series cell overvoltage monitor for secondary protection
- Fixed programmable delay timer
- Fixed OVP threshold
- Available range from 3.85 V to 4.6 V
- Fixed OVP delay option: 4 s or 6.5 s
- High-accuracy overvoltage protection: ±10 mV
- Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- Low leakage current per cell input < 100 nA
- Small package footprint
- 6-pin SON
The BQ2945xy family of products is a secondary-level voltage monitor and protector for Li-ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition. Based on the configuration, an output is triggered after a fixed delay if any of the two or three cells has an overvoltage condition. This output is triggered into a high state after an overvoltage condition satisfies the specified delay timer.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ2945xy Overvoltage Protection For 2-Series and 3-Series Cell Li-Ion Batteries datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2022/08/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ294502EVM-033 — bq294502 2시리즈 또는 3시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 전압 보호기 EVM
The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치