42-pin (YFP) package image

BQ51221YFPT 활성

듀얼 모드 5W(WPC 및 PMA) 싱글 칩 무선 전원 리시버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: BQ51221YFPT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ51221YFPR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 42
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ51221의 주요 특징

  • Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
    for Improved Thermals
    • Inductorless Receiver for Lowest Height
      Profile Solution
    • Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for
      Coil and Thermal Optimization
    • Fully Synchronous Rectifier With 96%
      Efficiency
    • 97% Efficient Post Regulator
    • 79% System Efficiency at 5 W
  • WPC v1.1 and PMA Compliant Communication
  • Patented Transmitter Pad Detect Function
    Improves User Experience
  • I2C Communication with Host

BQ51221에 대한 설명

The bq51221 device is a fully contained wireless power receiver capable of operating in both the WPC and PMA protocols which allows a wireless power system to work with both WPC and PMA inductive charging standards. The bq51221 device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for both standards. It also has autonomous detection of protocol and requires no additional active devices. The bq51221 device complies with the WPC v1.1 and PMA communication protocol. Together with the WPC or a PMA primary-side controller, the bq51221 device enables a complete wireless power transfer system for a wireless power supply solution. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market-leading form factor, efficiency, and solution size.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ51221YFPR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기