BUF634
250mA 고속 버퍼 - 업그레이드된 버전은 BUF634A 참조
BUF634
- A newer version of this device is now available: BUF634A
- High output current: 250mA
- Slew rate: 2000V/µs
- Pin-selected bandwidth: 30MHz to 180MHz
- Low quiescent current: 1.5mA (30MHz BW)
- Wide supply range: ±2.25V to ±18V
- Internal current limit
- Thermal shutdown protection
- Packages:
- 5-pin SOIC
- 5-pin TO-220
- 5-pin TO-263 surface-mount
The BUF634 is a high-speed, unity-gain, open-loop buffer recommended for a wide range of applications. The BUF634 can be used inside the feedback loop of op amps to increase output current, eliminate thermal feedback, and improve capacitive load drive.
For low-power applications, the BUF634 operates on 1.5mA quiescent current with 250mA output, 2000V/µs slew rate, and 30MHz bandwidth. Bandwidth can be adjusted from 30MHz to 180MHz by connecting a resistor between V– and the BW pin.
Output circuitry is fully protected by internal current limit and thermal shutdown, making the device rugged and easy to use.
The BUF634 is available in a variety of packages to meet mechanical and power-dissipation requirements. Types include SOIC‑8 surface-mount, 5‑lead TO‑220, and a 5‑lead TO‑263 (DDPAK) surface-mount plastic power packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BUF634 250mA High-Speed Buffer datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/03/01 |
Application note | BUF634A and BUF634 Thermal Performance Comparison | PDF | HTML | 2021/10/18 | |
Application brief | Optimizing LCR Meter Front-End Design for Accurate Impedance Measurements | PDF | HTML | 2021/01/20 | |
EVM User's guide | BUF634AD Evaluation module | 2019/02/18 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Combining an Amplifier with the BUF634 | 2000/10/02 | ||
Application note | Add Current Limit to the BUF634 | 2000/09/27 | ||
Application note | Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BUF634ADRBEVM — 250mA 고속 버퍼 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치