CD4010B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
- APPLICATIONS
- CMOS to DTL/TTL Hex Converter
- CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
- CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
- Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1
CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.
The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.
The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치