CD54AC05
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply voltage
- Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
- Fanout to 15 F devices
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015
The AC05 devices contain six independent inverters. These devices perform the Boolean function Y = A. The open-drain outputs require pullup resistors to perform correctly, and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CDx4AC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/11/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치