CD54AC245
- Buffered inputs
- Typical propagation delay
- 4ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ± 24mA output drive current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Ω transmission line
The AC245 and ACT245 are octal-bus transceivers that utilize Advanced CMOS Logic technology.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치