CD54HC112

활성

설정 및 리셋, 음극 에지 트리거를 지원하는 고속 CMOS 로직 듀얼 J-K 플립플롭

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type LVTTL/CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -6 IOH (max) (mA) 6 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Negative edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type LVTTL/CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -6 IOH (max) (mA) 6 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Negative edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
다운로드

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet CDx4HC112, CDx4HCT112 Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset with Negative-Edge Trigger datasheet (Rev. J) PDF | HTML 2022/10/14