데이터 시트
CD54HCT75
- True and Complementary Outputs
- Buffered Inputs and Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs...10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The ’HC75 and ’HCT75 are dual 2-bit bistable transparent latches. Each one of the 2-bit latches is controlled by separate Enable inputs (1E\ and 2E\) which are active LOW. When the Enable input is HIGH data enters the latch and appears at the Q output. When the Enable input (1E\ and 2E\) is LOW the output is not affected.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치