데이터 시트
CD54HCT86
- LSTTL input logic compatible
- VIL(max) = 0.8V, VIH(min) = 2V
- CMOS input logic compatible
- II ≤ 1µA at VOL, VOH
- Buffered inputs
- 4.5V to 5.5V operation
- Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
This device contains four independent 2-input XOR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ⊕ B in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CDx4HCT86 Quadruple 2-Input XOR Gates datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/27 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치