CD74HC366

활성

3상 출력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
CD74HC04 활성 8채널, 2V~6V 인버터 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet High Speed CMOS Logic Hex Buffer/Line Driver, Three-State Non-Inverting and Inverting datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2022/07/19